Valores característicos de dinámica
| U/f | VFCPLUS | CFC | ELSM® |
|---|---|---|---|---|
Tiempo de regulación de par | – | ≥ 2 msTiene validez en el rango de ajuste de tensión, en rango de debilitamiento del campo < 5 ms. | ≥ 150 µs | |
Constante de tiempo | – | ≥ 4 – 6 ms | ≥ 2 ms | ≥ 6 ms |
Rizado de velocidad | El rizado de velocidad es determinado esencialmente por el momento de inercia total, por el rizado del par y, sobre todo, por el diseño de la mecánica. Por lo tanto, no es posible indicar un valor de validez general. | |||