Valores característicos para dinâmica
| V/f | VFCPLUS | CFC | ELSM® |
|---|---|---|---|---|
Tempo de controle do torque | – | ≥ 2 msAplica-se na faixa de ajuste de tensão, na região de enfraquecimento de campo < 5 ms. | ≥ 150 µs | |
Constante de tempo | – | ≥ 4 – 6 ms | ≥ 2 ms | ≥ 6 ms |
Ripple da rotação | O ripple da rotação é determinado essencialmente pelo momento de inércia total da massa, pela ondulação do torque e acima de tudo pela estrutura do sistema mecânico. Portanto, não é possível especificar um valor geralmente válido. | |||