Beschreibung
CSS21A/CSB21A | CSS31A/CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
Im Grundgerät ist bereits die Sicherheits-Teilfunktion STO mit Aktivierung über sichere Eingänge enthalten. Höherwertige Anforderungen an funktionale Sicherheit können durch Stecken einer Sicherheitsoption CS.. hinzugefügt werden. In 5 unterschiedlichen Varianten werden unterschiedlich hochwertige Sicherheits-Teilfunktionen realisiert.
Eigenschaften:
- SIL3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e gemäß EN ISO 13849-1
- interne Anbindung an den Motorgeber, den externen Geber die sichere Kommunikation und den STO
- Parameter der Sicherheitsoption im Gerätedatensatz enthalten
- einfacher Tausch im Servicefall über steckbaren Schlüsselspeicher auf der Sicherheitsoption
- Parametrierung und Diagnose über Engineering-Software MOVISUITE®
- Prozessdaten und Sicherheitsdaten in einer gemeinsamen Scope-Aufzeichnung
- sicherer Ausgang zur Ansteuerung funktional sicherer Bremssysteme
Die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A stellen zusätzlich zur STO-Funktion weitere Sicherheits-Teilfunktionen nach EN IEC 61800-5-2 bereit. Da die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A und die Multigeberkarte CES11A für den gleichen Steckplatz vorgesehen sind, können sie nicht gleichzeitig verwendet werden. Aus diesem Grund gibt es die Sicherheitsoptionen CS.31A mit zusätzlichem Multigebereingang.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
sichere Eingänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
sichere Ausgänge | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
sichere | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
sichere Bewegungsfunktionen | - | - | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
sichere Positionsfunktionen | - | - | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
weitere Funktionen | - | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Multigebereingang | - | ja | - | ja | ja |
sichere | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | ||||
Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung funktionale Sicherheit.