Descripción
|
CSS21A/CSB21A | CSS31A/CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
En la unidad básica se incluye la función parcial de seguridad STO con activación mediante entradas seguras. Los requisitos de más calidad de seguridad funcional se pueden añadir insertando una opción de seguridad CS.. Las funciones parciales de seguridad de alta calidad se presentan en 5 variantes diferentes.
Propiedades:
- SIL3 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e conforme a EN ISO 13849-1
- Conexión interna al encoder del motor, el encoder externo, la comunicación segura y STO
- Parámetros de la opción de seguridad incluidos en el registro de datos de la unidad
- Cambio sencillo en caso de trabajos de servicio mediante memoria de claves enchufable en la opción de seguridad
- Parametrización y diagnóstico mediante el software de ingeniería MOVISUITE®
- Datos de proceso y datos de seguridad en una grabación de Scope común
- Salida segura para el control de sistemas de freno funcionalmente seguros
Además de la función STO, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A ofrecen otras funciones parciales de seguridad según la norma EN IEC 61800-5-2. Dado que las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A y la tarjeta multiencoder CES11A están previstas para la misma ranura, no se pueden utilizar simultáneamente. Por este motivo existen las opciones de seguridad CS.31A con entrada multiencoder adicional.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
Entradas seguras | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Salidas seguras | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Funciones de parada | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
Funciones de movimiento seguras | - | - | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
Funciones de posición seguras | - | - | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
Otras funciones | - | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Entrada multiencoder | - | Sí | - | Sí | sí |
Comunicación | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | ||||
Encontrará más información en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional.