Sensorversorgung

F-SS0, F-SS1

Wert/Beschreibung

Eigenschaften

  • DC-24-V-Ausgang gemäß EN 61131-2
  • kurzschluss- und überlastfest
  • keine galvanische Trennung

Bemessungsstrom

150 mA

Einschaltstromstoß (≤ 10 ms)

300 mA

Kurzschluss-Schutz

1.2 A

Spannungsfall intern

< DC 1.3 V 

Taktung (falls aktiviert)

  • 2 ms offen (LOW)
  • Periodendauer Taktung: 8 ms

Zulässige Leitungslänge

30 m (pro Sensor)

Leckstrom (F-SSx gesperrt)

< 0.1 mA