Alimentación de sensores

F-SS0, F-SS1

Valor/Descripción

Propiedades

  • Salida 24 V CC según EN 61131-2
  • Resistente a cortocircuito y sobrecarga
  • Ninguna separación galvánica

Corriente nominal

150 mA

Corriente de arranque (≤ 10 ms)

300 mA

Protección de cortocircuito

1.2 A

Caída de tensión interna

< 1.3 V CC 

Pulso (si estuviera activado)

  • 2 ms abierto (LOW)
  • Duración de periodo de pulso: 8 ms

Longitud de cable admisible

30 m (por sensor)

Corriente de fuga (F-SSx bloqueada)

< 0.1 mA