Alimentation capteur
F-SS0, F-SS1 | Valeur / description |
|---|---|
Caractéristiques |
|
Courant nominal | 150 mA |
Courant d'appel (≤ 10 ms) | 300 mA |
Protection contre les courts-circuits | 1.2 A |
Chute de tension interne | < DC 1.3 V |
Signal pulsé (si activé) |
|
Longueur de liaison admissible | 30 m (par capteur) |
Courant de fuite (F-SSx verrouillé) | < 0.1 mA |