Ausschließliche Verwendung des Speichermoduls CMM..
Wenn der Umrichter mit einem Speichermodul CMM.. ausgestattet ist, werden die Parameter- und Konfigurationseinstellungen auf dem Speichermodul gespeichert. Durch Aufstecken des Speichermoduls auf einen anderen Umrichter stehen diese Daten zur Verfügung, so dass der Umrichter für die spezifische Applikation sofort betriebsbereit ist.
Gerätetausch mit einem identischen Ersatzgerät
Wenn beim Gerätetausch ein identischer Umrichter (Spannung, Strom und Varianten) verwendet wird, ist der Umrichter sofort in Betrieb genommen und betriebsbereit. Bei Verwendung der Variante CSB oder CSL dient das Speichermodul gleichzeitig als Safety-Schlüssel.
Gerätetausch mit einem abweichenden Ersatzgerät
Wenn beim Gerätetausch ein abweichender Umrichter (Spannung, Strom und Varianten) verwendet wird, wird die Fehlermeldung "25.70 Initialisierung NV-Speicher" angezeigt. Diesen Fehler können Sie durch Aufrufen des Menüpunktes "Fehler-Reset mit Parameterakzeptanz" billigen und müssen dafür sorgen, dass die Informationen, die über die zuvor vorhandenen Optionen zur Verfügung gestellt wurden (z. B. Gebersignale über Geberoption) auf anderem Weg zum Umrichter gelangen oder abgewählt werden.
Alternativen beim Gerätetausch
Alternativ kann das Gerät auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Im Anschluss ist eine Neu-Inbetriebnahme erforderlich.
Entfernen des Speichermoduls während des Betriebs
Wenn ein Speichermodul während des Betriebs entfernt wird, kommt es zum Fehler "33.13 Systeminitialisierung: Speichermodul entfernt". Diesen Fehlerzustand können Sie durch einen Fehlerreset quittieren, wenn keine Variante CSB oder CSL genutzt wird.