独家使用存储器模块CMM..
如果变频器配备有存储器模块CMM..,那么参数和配置设置将保存在存储器模块上。通过将存储器模块插入另一个变频器,即可使用这些数据,使该变频器立即为特定应用准备好运行。
使用相同的替换设备进行设备更换
如果更换设备时使用相同的变频器(电压、电流和款型),那么变频器会立即开始调试并做好运行准备。使用款型CSB或CSL时,存储器模块同时用作安全密钥。
使用不同的替换设备进行设备更换
如果更换设备时使用不同的变频器(电压、电流和款型),则会显示故障信息“25.70 非易失性存储器初始化”。您可通过调用菜单项“通过接受参数组复位故障”来确认该故障,为此必须确保已通过其他方式将所提供的之前存在的选件的信息(例如关于编码器选件的编码器信号)传输至变频器中或已将其取消选择。
更换设备时的备选方案
或者,可将设备重置为出厂状态。然后需要重新进行调试。
在运行期间移除存储器模块
如果在运行期间移除存储器模块,则可能会出现故障“33.13系统初始化:已移除存储器模块”。如未使用款型CSB或CSL,则可通过故障复位来确认该故障状态。