Motorkabel für Motoren mit BK- oder BP-Bremse mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle
Anschluss der Kabel mit Stecker auf der Motorseite für folgende Motoren:
- Synchronmotoren CMP../CM3C..
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel:
Motorseite | Umrichterseite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Signal | Aderfarbe | Aderfarbe IEC 60757 | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Schwarz | BK | U/L1 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase U |
V | V | V | Schwarz | BK | V/L2 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase V |
W | W | W | Schwarz | BK | W/L3 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase W |
A | 1 | Bremse - | Gelb | YE | A | unkonfektioniert | Anschluss Bremse - |
B | + | reserviert | Orange | OG | B | unkonfektioniert | nicht anschließen |
C | N | reserviert | Rosa | PK | C | unkonfektioniert | nicht anschließen |
D | 2 | Bremse + | Violett | VT | D | unkonfektioniert | Anschluss Bremse + |
PE | PE | PE | Gelb/Grün | YE/GN |
| unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter |
DDI | DDI | DDI | Violett | VT |
| Koaxialstecker | MOVILINK® DDI |
Isolieren Sie einzeln jedes nicht angeschlossene Aderende.