Motorkabel für Motoren mit BE- oder BZ-Bremse mit MOVILINK® DDI-Schnittstelle
Anschluss der Kabel mit Stecker auf der Motorseite für folgende Motoren:
- Asynchronmotoren DRN../DR2S../DR2L..
- Synchronmotoren CM3C..
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel:
Motorseite
| Umrichterseite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt
| Signal
| Aderfarbe
| Aderfarbe IEC 60757
| Kennzeichnung
| Konfektionierung
| Beschreibung
| |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Schwarz | BK | U/L1 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase U |
V | V | V | Schwarz | BK | V/L2 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase V |
W | W | W | Schwarz | BK | W/L3 | unkonfektioniert | Anschluss Motor Phase W |
A | 1 | reserviert | Gelb | YE | A | unkonfektioniert | nicht anschließen |
B | + | 15 | Orange | OG | B | unkonfektioniert | Anschluss Bremse 15 |
C | N | 13 | Rosa | PK | C | unkonfektioniert | Anschluss Bremse 13 |
D | 2 | 14 | Violett | VT | D | unkonfektioniert | Anschluss Bremse 14 |
PE | PE | PE | Gelb/Grün | YE/GN |
| unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter |
DDI | DDI | DDI | Violett | VT |
| Koaxialstecker | MOVILINK® DDI |
Isolieren Sie einzeln jedes nicht angeschlossene Aderende.