Câbles pour moteurs avec frein BE ou BZ avec interface MOVILINK® DDI
Raccordement des câbles avec connecteur côté moteur pour les moteurs suivants
- Moteurs asynchrones DRN.. / DR2S.. / DR2L..
- Moteurs synchrones CM3C..
Le tableau suivant présente l'affectation des conducteurs des câbles.
Côté moteur
| Côté variateur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact
| Signal
| Couleur conducteur
| Couleur conducteur IEC 60757
| Marquage
| Confection
| Description
| |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | noir | BK | U/L1 | non confectionné | Raccordement moteur phase U |
V | V | V | noir | BK | V/L2 | non confectionné | Raccordement moteur phase V |
W | W | W | noir | BK | W/L3 | non confectionné | Raccordement moteur phase W |
A | 1 | réservé | jaune | YE | A | non confectionné | Ne pas raccorder |
B | + | 15 | orange | OG | B | non confectionné | Raccordement frein 15 |
C | N | 13 | rose | PK | C | non confectionné | Raccordement frein 13 |
D | 2 | 14 | violet | VT | D | non confectionné | Raccordement frein 14 |
PE | PE | PE | jaune/vert | YE/GN |
| non confectionné | Raccordement conducteur de protection |
DDI | DDI | DDI | violet | VT |
| Connecteur coaxial | MOVILINK® DDI |
Isoler chacune des extrémités de conducteur non raccordée.