Stecker
Die folgende Auflistung dient der Nachbestellung von Steckern.
Darstellung | Steckplatz | Funktion | Baugröße | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Netzanschluss | 1 – 3 | 19148429 |
| X2 | Motoranschluss | 1 – 3 | 19148437 |
| X1 | Netzanschluss | 4 | 19148496 |
| X2 | Motoranschluss | 4 | 19148380 |
| X5 | DC-24-V-Versorgungsspannung | alle | 19148410 |
| X10 | Bremsenansteuerung | 1 – 4 | 19151314 |
| X10 | Bremsenansteuerung | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Signalanschluss 1 | alle | 19148615 |
| X21 | Signalanschluss 2 | alle | 19148623 |
| X22 | Signalanschluss 3 | alle | 19148631 |
| X6 | STO-Einzelstecker (ohne Brücken) | alle | 19155611 |
STO-E-Verbinder (mit Brücken) | alle | 18177905 |