下列清单用于补充订购插头。
图示
插槽
功能
规格
部件号
X1
电源连接
1 – 3
19148429
X2
电机连接
19148437
4
19148496
19148380
X5
DC 24 V电源电压
全部
19148410
X10
制动控制装置
1 – 4
19151314
5 – 8
19147392
X20
信号接口1
19148615
X21
信号接口2
19148623
X22
信号接口3
19148631
X6
STO单插头(无跳线)
19155611
STO电子连接器(带跳线)
18177905