Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW120-001 | BW100-001 | BW100-002 | BW100-002/M | BW100-006-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 18176011 | 08281718 | 08281653 | 25664514 | 18204198 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.6 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 1.1 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 1.9 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3.6 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.23 | 5.7 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät (Spitzenleistung Brems-Chopper 200 % × Ausgangsscheinleistung × 0.9). | |||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 117 | 100 | 100 ± 10 % | |||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | – | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.4 | |
Bauart | – | PTC-Unterbauwiderstand | Flachbauwiderstand | Unterbauwiderstand in Flachbauform | Drahtwiderstand | ||
Leistungsanschlüsse | mm2 | Einzeladern | Keramikklemme 2.5 | ||||
Leitungslänge | mm | 170 | 510 | 300 | |||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.5 – 10 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | – | 0.5 | ||||
Anschluss PE | – | – | Bolzen M4 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | IP54 | IP40 | IP20 | ||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -20 – 40 | -30 – 40 | ||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K bis maximal 60 °C) | |||||||
Masse | kg | 0.95 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 3 |