Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW120-001 | BW100-001 | BW100-002 | BW100-002 / M | BW100-006-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 18176011 | 08281718 | 08281653 | 25664514 | 18204198 | |
Puissance crête de freinage | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | |||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.6 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 1.1 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 1.9 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3.6 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.23 | 5.7 | |
Tenir compte de la limitation de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base (puissance crête du frein hacheur 200 % × puissance apparente de sortie × 0.9). | |||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 117 | 100 | 100 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | – | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.4 | |
Type de construction | – | Résistance avec support CTP | Résistance plate | Résistance avec support de forme plate | Résistance métallique | ||
Raccordements de puissance | mm2 | Conducteurs | Borne céramique de 2.5 | ||||
Longueur de liaison | mm | 170 | 510 | 300 | |||
Section de câble | mm2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.5 – 10 | ||
Couple de serrage | Nm | – | 0.5 | ||||
Raccordement PE | – | – | Boulon M4 | ||||
Couple de serrage PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | IP54 | IP40 | IP20 | ||
Température ambiante ϑamb | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -20 – 40 | -30 – 40 | ||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN par 10 K jusqu'à 60 °C max. | |||||||
Masse | kg | 0.95 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 3 | |