Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW120-001 | BW100-001 | BW100-002 | BW100-002/M | BW100-006-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 18176011 | 08281718 | 08281653 | 25664514 | 18204198 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 6.9 | 9.4 | 6.9 | |||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.6 |
50 % ED | kW | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.27 | 1.1 | |
25 % ED | kW | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.45 | 1.9 | |
12 % ED | kW | 0.18 | 0.5 | 1 | 0.75 | 3.6 | |
6 % ED | kW | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.23 | 5.7 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos de la unidad básica (Potencia de pico de freno chopper 200 % × Potencia aparente de salida × 0.9). | |||||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 117 | 100 | 100 ± 10 % | |||
Corriente de disparo IFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | – | 0.8 | 1 | 1.2 | 2.4 | |
Diseño | – | Resistencia de montaje inferior PTC | Resistencia en construcción plana | Resistencia de montaje inferior en construcción plana | Resistor de hilo bobinado | ||
Conexiones de potencia | mm2 | Conductores individuales | Borna cerámica 2.5 | ||||
Longitud de cable | mm | 170 | 510 | 300 | |||
Sección del cable | mm2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 0.5-10 | ||
Par de apriete | Nm | – | 0.5 | ||||
Conexión PE | – | – | Perno M4 | ||||
Par de apriete PE | Nm | – | 1.5 – 1.8 | ||||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | IP54 | IP40 | IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -20 – 40 | -25 – 40 | -20 – 40 | -30 – 40 | ||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K asta máx. 60 °C) | |||||||
Masa | kg | 0.95 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 3 | |