Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 45.7 | ||||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
50 % ED | kW | 2.9 | 7.6 | 12.8 | 27.2 | |
25 % ED | kW | 5.1 | 13.3 | 22.5 | 45.7 | |
12 % ED | kW | 9.6 | 23.9 | 33.8 | 45.7 | |
6 % ED | kW | 15.2 | 41.8 | 45.7 | 45.7 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät. | ||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 15 ± 10 % | ||||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 | |
Bauart | – | Drahtwiderstand | Rahmenwiderstand | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | ||
Leistungsanschlüsse | – | Schraubklemme | Bolzen M8 | |||
Kabelquerschnitt | mm2 | 0.5 – 10 | maximal 4 | 5 – 6 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 1.5 – 1.8 | maximal 2 | 6 | ||
Anschluss PE | – | Bolzen M4 | Bolzen M5 | Bolzen M6 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | ||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP20 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Masse | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 | |