Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 | |
Puissance crête de freinage | kW | 45.7 | ||||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
50 % ED | kW | 2.9 | 7.6 | 12.8 | 27.2 | |
25 % ED | kW | 5.1 | 13.3 | 22.5 | 45.7 | |
12 % ED | kW | 9.6 | 23.9 | 33.8 | 45.7 | |
6 % ED | kW | 15.2 | 41.8 | 45.7 | 45.7 | |
Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. | ||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 15 ± 10 % | ||||
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 | |
Type de construction | – | Résistance métallique | Résistance en boîtier | Résistance en acier ajouré en position 1 | ||
Raccordements de puissance | – | Bornes à visser | Boulon M8 | |||
Section de câble | mm2 | 0.5 – 10 | 4 max. | 5 – 6 | ||
Couple de serrage | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 max. | 6 | ||
Raccordement PE | – | Boulon M4 | Boulon M5 | Boulon M6 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | ||
Indice de protection selon EN 60529 | – | IP20 | ||||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | ||||
Masse | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 | |