技术数据

制动电阻

单位

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

部件号

17983258

19155328

19155271

18204139

峰值制动功率

kW

45.7

负载能力

100%负载持续率

kW

1.6

4.2

7.5

16

50 % ED

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25%ED

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12%ED

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6%ED

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

15 ± 10 %

跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。

A

10.3

16.7

22.4

32.7

结构型式

线绕电阻

框式电阻

栅极电阻安装位置1

电源接头

螺钉型接线端子

M8销轴

电缆截面

mm2

0.5 – 10

最大4

5 – 6

拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

最大2

6

PE连接

M4销轴

M5销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 –  40
环境温度> 40 °C时的降额:温度每升高10K,P额定降低4 %,直至最高温度60 °C)

质量

kg

5.8

10

12

32