Bremse ansteuern
Bremsen werden über Klemme X10 Bremsenausgang DB0/DB00 am Umrichter oder über den zugeordneten sicheren Digitalausgang F-DOx (falls vorhanden) angesteuert. Nicht zulässig ist eine Ansteuerung über andere elektronische Geräte oder Steuerungen.
Der Digitalausgang (DB0; DB00) ist als Ausgang zum Betreiben eines Relais mit Schutzbeschaltung mit einer Steuerspannung DC 24 V, einem maximalen Strom von 150 mA und einer Leistung von 3.6 W ausgeführt.
Damit kann direkt ein Leistungsschütz mit DC-24-V-Spulenspannung oder ein geeigneter Bremsgleichrichter von SEW-EURODRIVE gesteuert werden. Mit diesem Leistungsschütz wird die Bremse geschaltet.
Die technischen Daten der sicheren Digitalausgänge finden Sie im Kapitel Projektierung funktionale Sicherheit.
Eine direktes Schalten der Bremse über (DB0; DB00; F-DOx) ist nicht zulässig.