Commande du frein
Les freins sont pilotés via la borne X10 sortie frein DB0/DB00 du variateur ou via la sortie digitale de sécurité F-DOx affectée (si existante). Un pilotage via d'autres appareils ou systèmes de commandes électroniques n'est pas admissible.
La sortie digitale (DB0, DB00) est conçue comme sortie pour l'utilisation d'un relais avec protection contre les surtensions avec une tension de commande DC 24 V, un courant maximal de 150 mA et une puissance de 3.6 W.
Celle-ci permet de commander directement un relais de puissance avec une tension de bobine de DC 24 V ou un redresseur de frein SEW adapté. Ce relais sert à commander l'alimentation du frein.
Les caractéristiques techniques des sorties digitales de sécurité figurent au chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.
Une commutation directe du frein via (DB0, DB00, F-DOx) n'est pas admissible.