Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • PA 1:0 = "1"
  • Liberação/parada de emergência

PA 1:0

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração com rampa de parada de emergência
  • PA 1:1 = "1"
  • Liberação/parada de aplicação

PA 1:1

  • "1": Liberação
  • "0": Desaceleração conforme o limite de aplicação
  • PA 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima)

PA 1:13

  • "0": Liberação estágio de saída
  • "1": Estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado)

[1]

Seleção do modo de operação
"Operação manual"

PA 6

101 (decimal)

[1] a [2]

Seleção do sentido de jog positivo

PA 1:4

  • "1": O acionamento acelera com o valor especificado via PA 3/Frequência fixa para a velocidade rápida especificada via PA 2/Frequência fixa.

[2] a [3]

Desmarcação da direção de toque positiva

PA 1:4

  • "0": Desaceleração com o valor especificado através de PA 4/Frequência fixa.

[4] a [5]

Seleção do sentido de jog negativo

PA 1:5

  • "1": O acionamento acelera com o valor especificado via PA 3/Frequência fixa para a velocidade rápida especificada via PA 2/Frequência fixa.
  • "0": Desaceleração com o valor especificado através de PA 4/Frequência fixa.

[5] a [6]

Desmarcação da direção de toque negativa

PA 1:5

  • "0": Desaceleração com o valor especificado através de PA 4/Frequência fixa.

[1] a [2]

e

[4] a [5]

"Velocidade rápida ativa"

PE 7:0

  • "1": A velocidade nominal corresponde à velocidade rápida especificada via PA 2/Frequência fixa.