Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

PD

Signalzustände

[1]

Generelle Freigabe

  • PA 1:0 = "1"
  • Freigabe/Notstopp

PA 1:0

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung mit Notstopprampe
  • PA 1:1 = "1"
  • Freigabe/Applikationsstopp

PA 1:1

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung entsprechend Applikationsgrenze
  • PA 1:13 = "0"
  • Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)

PA 1:13

  • "0": Freigabe Endstufe
  • "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein)

[1]

Anwahl der Betriebsart
"Tippbetrieb"

PA 6

101 (dezimal)

[1] bis [2]

Anwahl positive Tipprichtung

PA 1:4

  • "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3/Festsollwert vorgegebenen Wert auf die über PA 2/Festsollwert vorgegebene Eilgeschwindigkeit.

[2] bis [3]

Abwahl positive Tipprichtung

PA 1:4

  • "0": Verzögerung mit dem über PA 4/Festsollwert vorgegebenen Wert.

[4] bis [5]

Anwahl negative Tipprichtung

PA 1:5

  • "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3/Festsollwert vorgegebenen Wert auf die über PA 2/Festsollwert vorgegebene Eilgeschwindigkeit.
  • "0": Verzögerung mit dem über PA 4/Festsollwert vorgegebenen Wert.

[5] bis [6]

Abwahl negative Tipprichtung

PA 1:5

  • "0": Verzögerung mit dem über PA 4/Festsollwert vorgegebenen Wert.

[1] bis [2]

und

[4] bis [5]

"Eilgang aktiv"

PE 7:0

  • "1": Sollgeschwindigkeit entspricht der über PA 2/Festsollwert vorgegebenen Eilgeschwindigkeit.