Secuencia de proceso y estados de señal

AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.

N.°

Secuencia

PD

Estados de señal

[1]

Habilitación general

  • PO 1:0 = "1"
  • Habilitación/parada de emergencia

PO 1:0

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración con rampa de parada de emergencia
  • PO 1:1 = "1"
  • Habilitación/parada de aplicación

PO 1:1

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración conforme a límite de aplicación
  • PO 1:13 = "0"
  • Bloqueo de etapa de salida (señal con la prioridad superior)

PO 1:13

  • "0": Habilitación etapa de salida
  • "1": Etapa de salida bloqueada (El accionamiento se detiene por inercia o se aplica el freno)

[1]

Selección del modo de funcionamiento
"Modo manual"

PO 6

101 (decimal)

[1] a [2]

Seleccionar sentido de jog positivo

PO 1:4

  • "1": El accionamiento acelera con el valor especificado a través de PO 3/consigna fija a la velocidad rápida especificada a través de PO 2/consigna fija.

[2] a [3]

Deseleccionar sentido de jog positivo

PO 1:4

  • "0": Deceleración con el valor especificado a través de PO 4/consigna fija.

[4] a [5]

Seleccionar sentido de jog negativo

PO 1:5

  • "1": El accionamiento acelera con el valor especificado a través de PO 3/consigna fija a la velocidad rápida especificada a través de PO 2/consigna fija.
  • "0": Deceleración con el valor especificado a través de PO 4/consigna fija.

[5] a [6]

Deseleccionar sentido de jog negativo

PO 1:5

  • "0": Deceleración con el valor especificado a través de PO 4/consigna fija.

[1] a [2]

y

[4] a [5]

"Marcha rápida activa"

PI 7:0

  • "1": La velocidad de consigna corresponde a la velocidad rápida especificada mediante PO 2/consigna fija.