FCB 05 Régulation de vitesse

REMARQUE

Pour les axes sans codeur, activer la fonction d'arrêt par consigne et régler la consigne d'arrêt ainsi que l'offset de démarrage. Dans ce cas, le frein est débloqué uniquement lorsque le mode d'exploitation "Régulation de vitesse" est sélectionné et que la consigne de vitesse est supérieure à la valeur de consigne d'arrêt + offset de démarrage.

Nom du paramètre

Description

Arrêt du moteur par consigne

Activation

Activation de l'arrêt du moteur par consigne

Index : 8570.1

Consigne d'arrêt

Consigne de la fonction d'arrêt par consigne

Si la consigne de vitesse est inférieure à la consigne d'arrêt, l'entraînement est arrêté.

Index : 8570.2

Offset de démarrage

Offset de démarrage de la fonction d'arrêt du moteur par consigne

L'entraînement n'est libéré que lorsque la consigne dépasse la consigne de libération (consigne d'arrêt + offset de démarrage).

Index : 8570.3