FCB 05 Controle de rotação
INFORMAÇÃO

Em eixos sem encoder, a função valor nominal de parada precisa estar ativada e o valor nominal de parada e o offset de partida precisam estar ajustados. Então o freio só atua se o modo de operação "Controle de rotação" estiver selecionado e a rotação nominal indicada for superior ao valor nominal de parada + offset de partida.
Designação do parâmetro | Descrição |
|---|---|
Função valor nominal de parada | |
Ativação | Ativação da função valor nominal de parada |
Índice: 8570.1 | |
Valor nominal de parada | Valor nominal da função valor nominal de parada Se o valor nominal de rotação cair abaixo do valor nominal de parada, o acionamento para. |
Índice: 8570.2 | |
Offset de partida | Offset de partida da função valor nominal de parada O acionamento somente é liberado se o valor nominal exceder o valor nominal de liberação (valor nominal de parada + offset de partida). |
Índice: 8570.3 | |