FCB 05 Regulación de velocidad
AVISO

En caso de ejes sin encoder debe estar activada la función de parada por consigna y deben estar ajustados la consigna de parada y el offset de arranque. En este caso, el freno sólo se desbloquea si está seleccionado el modo de funcionamiento "Regulación de velocidad" y la velocidad de consigna especificada es mayor de la consigna de parada + offset de arranque.
Designación de parámetro | Descripción |
|---|---|
Función de parada por consigna | |
Activación | Activación de la función de parada por consigna |
Índice: 8570.1 | |
Consigna de parada | Consigna de la función de parada por consigna Si la consigna de velocidad no alcanza la consigna de parada, el accionamiento se detiene. |
Índice: 8570.2 | |
Offset de arranque | Offset de arranque de la función de parada por consigna La habilitación del accionamiento sólo se produce una vez que la consigna supera la consigna de habilitación (consigna de parada + offset de arranque). |
Índice: 8570.3 | |