FCB 12 Prise de référence

Nom du paramètre

Description

FCB 12 Prise de référence

Type

  • Désactivé
  • Impulsion zéro - Sens négatif
  • Came de référence – Limite négative
  • Came de référence – Limite positive
  • Fin de course positif
  • Fin de course négatif
  • Came de référence contre fin de course positif
  • Came de référence contre fin de course négatif
  • Référencer sans prise de référence
  • Butée mécanique positive
  • Butée mécanique négative

Index : 8552.1

Référencer sur impulsion zéro

Activation ou désactivation du calage final sur top zéro du codeur

Index : 8552.2

Offset de référence

Came différente du point zéro machine

Index : 8552.5

Vitesse de scrutation

Vitesse de scrutation de la prise de référence

Index : 8552.8

Vitesse de dégagement

Vitesse de dégagement de la prise de référence

Index : 8552.9

Accélération

Accélération de la prise de référence

Index : 8552.11

Décélération

Décélération de la prise de référence

Index : 8552.12

Réglages avancés

Atteindre position initiale

Activation ou désactivation du retour à la position initiale

Index : 8552.3

Position initiale

Position initiale automatiquement atteinte après achèvement de la prise de référence.

Index : 8552.7

Vitesse retour position initiale

Vitesse à laquelle la position initiale est atteinte après la prise de référence.

Index : 8552.10

Temps de phase

Temps de phase de la position initiale

Index : 8552.13

Commutation de vitesse avant butée mécanique

Permet de régler s'il doit y avoir une commutation de vitesse de recherche en vitesse de dégagement.

Index : 8552.4

Durée d'arrêt sur butée mécanique

Durée d'arrêt sur butée mécanique

Index : 8552.15

Limite couple butée mécanique

Limitation du couple pour la prise de référence sur butée mécanique.

Index : 8552.14

En position

Largeur de fenêtre

Si la différence entre la position réelle et la consigne de position est inférieure ou égale à la moitié de cette valeur, le signal "En position" est activé.

Index : 8331.1

Nom CEI : -

Hystérésis

Hystérésis pour la position cible. En quittant la fenêtre de position, le signal "En position" reste activé jusqu'à ce que cette valeur soit dépassée.

Index : 8331.2

Nom CEI : -

Position cible actuelle en unités utilisateur

Position cible actuelle en unités utilisateur

Index : 8331.3

Nom CEI : Paramètre.InPosSignal.ActualTargetPosition