扭矩极限变量(通过过程数据)
通过这个附加功能,可以在设备固件允许的操作模式 (FCB) 下限制扭矩。此外,该控制字还可以用来禁用针对扭矩极限的转速和位置偏差监控。
可以在基本设置下通过“激活扭矩极限的控制字”来激活该附加功能。
可变的扭矩极限(通过现场总线)只对以下驱动功能有效:
- FCB 05转速控制
- FCB 09位置控制
- FCB 12参考运行
如果参数“使用出自配置值互连的扭矩极限”已激活,可变的扭矩极限将额外作用于以下驱动功能:
- FCB 02默认停止
- FCB 13在应用极限停止
- FCB 14紧急停止
- FCB 26在用户定义的极限处停止
提示

在应用模式“100:点动模式 - 位置控制”(FCB 20) 中,不能禁用位置偏差监控。因此,当扭矩极限激活时,使用应用模式“101:点动模式 - 转速控制”(FCB 05)。
提示

扭矩极限为0%时,则使用“应用限制 - 扭矩”中的扭矩。
更多的信息