流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

PD

信号状态

[1]

普通使能

  • PO 1:0 = “1”
  • 使能/紧急停止

PO 1:0

  • “1”:使能
  • “0”:使用紧急停止斜坡的减速
  • PO 1:1 = “1”
  • 使能/应用停止

PO 1:1

  • “1”:使能
  • “0”:根据应用极限的减速
  • PO 1:13 = “0”
  • 输出级锁定(优先级最高的信号)

PO 1:13

  • “0”:使能输出级
  • “1”:输出级已禁用(驱动装置慢慢运行或制动器起作用)

[1]

应用动态参数(包括在运行过程中)

PO 2

最大速度

[2] 至 [4]

启动/停止轴

PO 1:7

  • “1”:考虑到PO 2的最高速度,驱动装置以通过PO 10规定的设定扭矩进行加速。加速是由设定扭矩和取决于应用的负载力矩决定的。
  • “0”:可在内部将最大速度设定为0,将设定扭矩设定为0。减速是由所施加的负载力矩决定的。
  • 停机反应:驱动装置上不再有扭矩,该行为取决于所施加的负载力矩。

[1] 至 [2]

[3] 至 [4]

[5] 至 [6]

根据设定扭矩和负载力矩设置最终速度。

PI 1:11

[4] 至 [5]

设定扭矩的逆转

 

驱动装置根据扭矩规定参数的符号进行减速和反转。减速或加速是由设定扭矩和施加的负载力矩决定的。