Límite de par variable mediante datos de proceso
Con esta función adicional es posible limitar el par en los modos de funcionamiento admisibles (FCBs) según el firmware de la unidad. Asimismo, la palabra de control para el límite de par permite la desactivación de las vigilancias de velocidad y fallo de seguimiento.
La activación de esta función adicional se lleva a cabo bajo los ajustes básicos, desde "Activar palabra de control para límite de par".
El límite de par variable mediante bus de campo surte efecto sólo en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 05 Regulación de velocidad
- FCB 09 Regulación de posicionamiento
- FCB 12 Búsqueda de referencia
Cuando el parámetro "Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil" está activado, el límite de par variable surte efecto adicionalmente en las siguientes funciones de accionamiento:
- FCB 02 Parada por defecto
- FCB 13 Parada en límites de aplicación
- FCB 14 Parada de emergencia
- FCB 26 Parada en límites definidos por el usuario
AVISO

En el modo de aplicación "100: Modo Jog – Regulado por posición" (FCB 20) no es posible desactivar la vigilancia de fallo de seguimiento. Por ello, con límite de par activado, emplee el modo de aplicación "101: Modo Jog – Regulado por velocidad" (FCB 05).
AVISO

Con un límite de par de 0 % se emplea el par de "Límite de par - Par".
Información adicional