Limite de torque variável via dados do processo

 

Com esta função adicional, o torque pode ser limitado nos modos de operação (FCBs) permitidos pelo firmware da unidade. Além disso, a monitoração da rotação e de erro por atraso pode ser desativado através da palavra de comando para o limite de torque.

Esta função adicional é ativada nos ajustes básicos através de "Ativar palavra de comando para o limite de torque".

O limite de torque variável via fieldbus só é eficaz nas seguintes funções do acionamento:

  • FCB 05 Controle de rotação
  • FCB 09 Controle de posicionamento
  • FCB 12 Referenciamento

Se o parâmetro "Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil" estiver ativado, o limite de torque variável também é eficaz nas seguintes funções do acionamento:

  • FCB 02 Parada padrão
  • FCB 13 Parada no limite da aplicação
  • FCB 14 Parada de emergência
  • FCB 26 Parada em limites definidos pelo usuário

INFORMAÇÃO

No modo de aplicação "100: Operação manual - Controlado por posição" (FCB 20), a seguinte monitoração de erro por atraso não pode ser desativada. Portanto, quando o limite de torque estiver ativado, utilizar o modo de aplicação "101: Operação manual – Controlado por rotação (FCB 05).

INFORMAÇÃO

Com um limite de torque de 0%, é utilizado o torque a partir do "Limite de aplicação - Torque".