配置数字输入/输出端

在菜单输入/输出端的软件模块配置中,可通过以下设置栏配置数字输入/输出端:

编号

说明

[1]

为数字输入端选择标准配置。

数字输入端是所连变频器的输入端子模型,通过过程数据字PI 5来分配。

  • 可任意配置 - 通过 [2] 下方的下拉菜单任意配置数字输入端。
  • 若此前已选择了标准配置,则其功能将保留在相应栏中,并解锁下拉菜单以更改功能。
  • 是,无硬件限位开关 - 针对无硬件限位开关的应用的标准配置
  • 是,带硬件限位开关 - 针对带硬件限位开关的应用的标准配置
  • 无功能 - 不为数字输入端(DI 01 至 DI 07)配置任何功能

[2]

带下拉菜单的数字输入端列表,菜单用于功能分配和物理电平的显示。

数字输入端DI 00已分配了“输出级释放”功能。

[3]

为数字输出端选择标准配置。

  • 可任意配置 - 通过 [4] 下方的下拉菜单任意配置数字输出端。
  • 若此前已选择了标准配置,则其功能将保留在相应栏中,并解锁下拉菜单以更改功能。
  • 通过现场总线控制 - 配置数字输出端,使其可通过过程数据字PA 5进行控制。
  • 出厂状态下的数字输出端 - 将数字输出端的配置恢复为出厂状态。参见数字输出端的出厂状态

[4]

带下拉菜单的数字输出端列表,菜单用于功能分配和物理电平的显示。

数字输出端DB 00已分配了“制动输出”功能。