Configurar entradas binarias/salidas binarias
En el menú Entradas/salidas de la configuración del módulo de software se dispone de los siguientes campos de ajuste para configurar las entradas binarias/salidas binarias:
N.° | Descripción |
|---|---|
[1] | Selección de una asignación estándar para las entradas binarias. Las entradas binarias son la imagen de las bornas de entrada del variador conectado y se ponen a disposición mediante la palabra de datos de proceso PI 5.
|
[2] | Listado de las entradas binarias con listas desplegables para la asignación de una función y visualización del nivel físico. La entrada binaria DI 00 tiene asignada siempre la función "Habilitación de etapa de salida". |
[3] | Selección de una asignación estándar para las salidas binarias.
|
[4] | Listado de las salidas binarias con listas desplegables para la asignación de una función y visualización del nivel físico. La salida binaria DB 00 tiene asignada siempre la función "Salida de freno". |