Configuration des entrées et sorties digitales

Les champs de réglage suivants, destinés à la configuration des entrées et sorties digitales, sont disponibles dans la configuration du module logiciel, dans le menu Entrées et sorties.

Description

[1]

Sélection d'une affectation standard pour les entrées digitales

Les entrées digitales reproduisent la structure des bornes d'entrée du variateur raccordé et sont mises à disposition via le mot données process EP 5.

  • Librement configurables - Libre configuration des entrées digitales via les menus déroulants sous [2].
  • Si une affectation standard a déjà été sélectionnée au préalable, les fonctions correspondantes sont conservées dans les champs respectifs et les menus déroulants sont déverrouillés pour la modification de la fonction.
  • Oui, sans fins de course matériels - Utilisation de l'affectation standard pour des applications sans fins de course matériels
  • Oui, avec fins de course matériels - Utilisation de l'affectation standard pour des applications avec fins de course matériels
  • Sans fonction - Affectation des entrées digitales (DI 01 à DI 07) avec "Sans fonction"

[2]

Liste des entrées digitales sous forme de menu déroulant pour l'affectation avec une fonction et affichage du niveau physique.

L'entrée digitale DI 00 est figée sur la fonction "Libération étage de puissance".

[3]

Sélection d'une affectation standard pour les sorties digitales

  • Librement configurables - Libre configuration des sorties digitales via les menus déroulants sous [4].
  • Si une affectation standard a déjà été sélectionnée au préalable, les fonctions correspondantes sont conservées dans les champs respectifs et les menus déroulants sont déverrouillés pour la modification de la fonction.
  • Pilotage via bus de terrain - Les sorties digitales sont affectées de manière à pouvoir être pilotées via le mot donnée process SP 5.
  • Sorties digitales comme à l'état livraison - Rétablir l'affectation des sorties digitales à l'identique de l'état livraison. Voir État à la livraison des sorties digitales.

[4]

Liste des sorties digitales sous forme de menu déroulant pour l'affectation avec une fonction et affichage du niveau physique.

L'affectation de la sortie digitale DB 00 est figée sur la fonction "Sortie frein".