Entrées et sorties digitales
L'affectation des entrées et sorties digitales s'effectue dans la configuration du module logiciel, dans le menu Entrées et sorties. L'affectation peut être soit librement configurée, soit effectuée via des affectations standard prédéfinies. Pour cela, utiliser les champs de réglage décrits au chapitre Configuration des entrées et sorties digitales.

AVERTISSEMENT

Comportement inattendu de l'installation en cas d'interruption de la communication avec la commande amont.
Blessures graves ou mortelles ou dommages matériels.
- Veiller à ce que seules les parties de l'installation ne pouvant pas générer de situation dangereuse soient pilotées via les sorties digitales.
Informations complémentaires