Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.
N.° | Secuencia | PD | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | Activación del modo de aplicación de consigna "Modo manual" | PO 6 | 100/101 (decimal) |
Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | PO 2 PO 3 PO 4 | Velocidad de consigna Aceleración Deceleración | |
[2] a [4] | Activación del sentido de jog positivo | PO 1:4 |
|
[5] a [7] | Activación del sentido de jog negativo | PO 1:5 |
|
[3] a [4] y [6] a [7] | Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la retroalimentación "Comparación de velocidad de consigna-real". | PI 1:11 |
|