Déroulement du processus et état des signaux

REMARQUE

Concernant le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte des remarques du chapitre --- FEHLENDER LINK --- sous "Fonctions d'arrêt".

Processus

DP

États du signal

[1]

Libération générale

  • SP 1:0 = "1"
  • Libération / Arrêt d'urgence

SP 1:0

  • "1" : libération
  • "0" : décélération selon rampe d'arrêt d'urgence
  • SP 1:1 = "1"
  • Libération / Arrêt application

SP 1:1

  • "1" : libération
  • "0" : décélération selon limites application
  • SP 1:13 = "0"
  • Verrouillage étage de puissance (signal avec la plus haute priorité)

SP 1:13

  • "0" : libération étage de puissance
  • "1" : étage de puissance verrouillé (l'entraînement termine sa course en roue libre ou le frein retombe)

[1]

Sélection du "Mode Jogg"

SP 6

100/101 (décimal)

Transfert des paramètres dynamiques (y compris en cours de déplacement)

SP 2

SP 3

SP 4

Consigne de vitesse

Accélération

Décélération

[2] à [4]

Sélection sens Jogg positif

SP 1:4

  • "1" : l'entraînement accélère, selon la valeur définie via SP 3, jusqu'à la consigne de vitesse définie via SP 2.
  • "0" : décélération selon la valeur définie via SP 4.
  • Mode d'exploitation 100 : le moteur est maintenu à la vitesse 0 en régulation de position.
  • Mode d'exploitation 101 : le moteur est maintenu à la vitesse 0 en régulation de vitesse.
  • Pour les moteurs sans codeur, utiliser la Fonction d'arrêt par consigne.

[5] à [7]

Sélection sens Jogg négatif

SP 1:5

  • "1" : l'entraînement accélère, selon la valeur définie via SP 3, jusqu'à la consigne de vitesse définie via SP 2.
  • "0" : décélération selon la valeur définie via SP 4.
  • Mode d'exploitation 100 : le moteur est maintenu à la vitesse 0 en régulation de position.
  • Mode d'exploitation 101 : le moteur est maintenu à la vitesse 0 en régulation de vitesse.
  • Pour les moteurs sans codeur, utiliser la Fonction d'arrêt par consigne.

[3] à [4]

et

[6] à [7]

Si la vitesse réelle se trouve à l'intérieur de la plage configurée, le signal "Comparaison consigne - mesure de vitesse active" est retourné.

EP 1:11

  • "1" : "Comparaison consigne - mesure de vitesse active"