不同情况的区分

前提:应用模式“420:Touchprobe定位 – 绝对目标位置”已激活。

情况1:Touchprobe未激活 (TP PO 0:0)

如果在向目标运行时撤回“启动”信号 (PO 1:7),则驱动装置停止,并在重新设置该信号后继续运行至设定位置 (PO 7、PO 8)。

 

情况2:Touchprobe已激活 (TP PO 1:0),未识别到触发器 (TP PI 1:2)

如果在向目标运行时撤回“启动”信号 (PO 1:7),则驱动装置停止,并在重新设置该信号后继续运行至设定位置 (PO 7、PO 8)。到达设定位置后,设置反馈“未识别到触发器”(TP PI 1:2)。

 

情况3:Touchprobe已激活 (TP PO 1:0),触发器激活 (TP PI 1:1)

如果在向目标运行时撤回“启动”信号 (PO 1:7),则驱动装置停止,并在重新设置该信号后继续运行至设定位置 (PO 7、PO 8)。出现触发器事件时,新的目标位置将根据触发时的实际位置(测得的值)和指定的相对位置 (TP PO 3,PO 4) 得出。在正向时,将加上相对位置的数值 (TP PO 3,PO 4),在负向时则减去。将会设置反馈“触发器激活”(TP PI 1:1)。