Chave fim de curso do hardware
As chaves fim de curso do hardware são conectados às entradas digitais configuradas para isso. As entradas digitais são configuradas no menu de configuração do módulo de software [Entradas/Saídas]
Os cames das chaves fim de curso do hardware devem cobrir a faixa de deslocamento até a parada.

CUIDADO

Utilizar apenas chaves fim de curso do hardware com contatos NF (Low ativo).

[1] | Sentido de rotação positivo |
[2] | Trajeto de deslocamento |
[3] | Chave fim de curso do hardware negativo |
[4] | Chave fim de curso do hardware positivo |
INFORMAÇÃO

Garantir a atribuição correta das chaves fim de curso do hardware. Isto significa que a chave fim de curso do hardware é acionada com um sentido de rotação positivo e a chave fim de curso do hardware negativa é acionada com um sentido de rotação negativo.
Informações adicionais