Fins de course matériels

Raccorder les fins de course matériels sur les entrées digitales configurées à cet effet. Les entrées digitales sont configurées dans le menu de configuration du module logiciel [entrées et sorties].

Les cames des fins de course logiciels doivent couvrir la plage de mouvement jusqu'en butée.

PRUDENCE

Utiliser uniquement des fins de course matériels avec contacts à ouverture (actifs à l'état Low).

[1]

Sens de rotation positif

[2]

Course

[3]

Fin de course matériel négatif

[4]

Fin de course matériel positif

REMARQUE

Veiller à l'affectation correcte des fins de course matériels. Cela signifie que si le sens de rotation est positif, le fin de course matériel positif est atteint et que si le sens de rotation est négatif, le fin de course matériel négatif est atteint.