Final de carrera de hardware
Los finales de carrera de hardware se conectan a las entradas binarias configuradas para ello. Las entradas digitales se configuran en el menú de configuración del módulo de software [Entradas/salidas]
Las levas de los finales de carrera de hardware deben cubrir la zona de desplazamiento hasta el tope.

PRECAUCIÓN

Emplee sólo finales de carrera de hardware con contactos normalmente cerrados (baja actividad).

[1] | Sentido de giro positivo |
[2] | Recorrido de desplazamiento |
[3] | Final de carrera de hardware negativo |
[4] | Final de carrera de hardware positivo |
AVISO

Preste atención a que los finales de carrera de hardware estén correctamente asignados. Esto significa que cuando el sentido de giro es positivo, el final de carrera de hardware se aproxima positivamente y cuando el sentido de giro es negativo, el final de carrera de hardware se aproxima negativamente.
Información adicional