Voraussetzungen
Beachten Sie zusätzlich zu den allgemeinen Hardware-, Software- und Lizenzvoraussetzungen aus dem Kapitel Projektierungshinweise folgende Hinweise:
- Das Softwaremodul unterstützt die Physiksimulation nicht für jedes Kinematikmodell. Ob ein Kinematikmodell unterstützt wird, finden Sie jeweils im Unterkapitel "Physiksimulation" im Kapitel Kinematikmodelle.
- Die Projektierungssoftware SEW Workbench und dafür die Berechtigungsstufe Internal wird benötigt. Aufgrund der notwendigen Berechtigungsstufe, kann die Antriebauswahl in der Workbench nur von einem Mitarbeiter von SEW‑EURODRIVE durchgeführt werden. Kontaktieren Sie daher zur Antriebauswahl den Service von SEW‑EURODRIVE.
- MOVIDRIVE®-Geräte sind nicht zwingend notwendig. Stattdessen können in MOVISUITE® virtuelle Geräte verwendet werden.
- Alle benötigten Lizenzen können auch als Testlizenz verwendet werden.