Funktionsumfang der Prozessdatenprofile
Profil | Funktionsumfang |
|---|---|
5 PD | MOVIKIT® Velocity - 5 Prozessdatenwörter für drehzahlveränderliche Anwendungen. Eine Geberrückführung ist nicht zwingend erforderlich. |
8 PD | MOVIKIT® Positioning - 8 Prozessdatenwörter für die nachfolgend aufgelisteten Betriebsarten. Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs ist eine Geberrückführung notwendig.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten. |
+1 PD | Zusatzfunktion - Variable Ruckzeit Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, die Ruckzeit vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Ruckzeit über Prozessdaten. |
+2 PD | Zusatzfunktion - Drehmomentbegrenzung Q1 Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, das Drehmoment der angeschlossenen Achse über die Applikation vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 2 Prozessdatenwörter. (Nur mit MOVISUITE®-Berechtigungsstufe "Advanced" verfügbar) Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Drehmomentbegrenzung Q1. |
+4 PD | Zusatzfunktion - Touchprobe 1 Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe 1. |
+1 PD | Zusatzfunktion - Bremsentest Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, die Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest zu verwenden. Die Funktion wird über den Sollapplikationsmodus (PA 6 Wert = 700) aktiviert. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremsentest. |
+X PD | Zusatzfunktion - Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, Umrichter-Prozesswerte (PE-Daten von Umrichter zu MOVI-C® CONTROLLER; PA-Daten von MOVI-C® CONTROLLER zu Umrichter sind nicht möglich) zu konfigurieren, die direkt über die Feldbus-Schnittstelle übertragen werden. Die Anzahl der zusätzlichen Prozesswerte des Umrichter ist abhängig von der konfigurierten Anzahl im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" und davon, wie viele frei belegbare Prozessdatenwörter aufgrund von aktivierten Zusatzfunktionen noch verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters. |