Variable Drehmomentbegrenzung Q1
Die Zusatzfunktion "Variable Drehmomentbegrenzung Q1" ermöglicht das Vorgeben des Drehmoments über die Applikation in 0.1 % × Motor-Nenndrehmoment. Das Drehmoment wird auf das im Konfigurationsmenü Drehmomentbegrenzung konfigurierte "Minimale Drehmoment" begrenzt. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um zwei Prozessdatenworte.
HINWEIS

In der Betriebsart 100 Tippen positionsgeregelt (FCB 20) kann die Schleppfehlerüberwachung nicht deaktiviert werden. Verwenden Sie deshalb die Betriebsart Tippbetrieb 101 drehzahlgeregelt (FCB 05)
Für Geräte ab FW 9 wirkt die Drehmomentbegrenzung Q1 in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung (Tippbetrieb drehzahlgeregelt)
- FCB 09 Positionsregelung (Positionierbetrieb)
- FCB 12 Referenzfahrt (Referenzierbetrieb)
Wenn der Parameter "Drehmomentgrenzen aus Profilwertverschaltung verwenden" im Konfigurationsmenü Drehmomentbegrenzung eingeschaltet ist, wirkt anstatt das im Konfigurationsmenü Grenzwerte konfigurierte "Drehmoment", die Drehmomentbegrenzung Q1 auch in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 02 Stopp-Standard (keine Betriebsart angewählt - Wert "0")
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze (Freigabe/Applikationsstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 14 Notstopp (Freigabe/Notstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen (bei Betriebsartwechsel)
Für Geräte mit älterer Firmware als FW 9 wirkt die Drehmomentbegrenzung Q1 in folgenden Antriebsfunktionen:
- FCB 05 Drehzahlregelung (Tippbetrieb drehzahlgeregelt)
- FCB 09 Positionsregelung (Positionierbetrieb)
Bei folgenden Antriebsfunktionen wirkt nicht die Drehmomentbegrenzung Q1, sondern das im Konfigurationsmenü Grenzwerte konfigurierte "Drehmoment":
- FCB 02 Stopp-Standard (keine Betriebsart angewählt - Wert "0")
- FCB 13 Stopp an Applikationsgrenze (Freigabe/Applikationsstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 14 Notstopp (Freigabe/Notstopp, Fehlerreaktion)
- FCB 26 Stopp an benutzerdefinierten Grenzen (bei Betriebsartwechsel)