Direkte Kopplung
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Direkte Kopplung | |
Master-Quelle |
|
Index: 50005.5 | |
IEC-Name: - | |
Name der Master-Achse HINWEIS: Sichtbar bei Master-Quelle "Konfigurierte Achse". | Auswahl der Master-Achse |
Index: 50005.1 | |
IEC-Name: - | |
Name des EncoderInterface HINWEIS: Sichtbar bei Master-Quelle "EncoderInterface". | Auswahl des EncoderInterface |
Index: 50005.11 | |
IEC-Name: - | |
Einstellungen der Master-Quelle | |
Modulo-Minimum | Modulo-Grenze Minimum (in Anwendereinheiten) |
Index: 50005.4 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.Config.lrMasterModuloMin | |
Modulo-Maximum | Modulo-Grenze Maximum (in Anwendereinheiten) |
Index: 50005.3 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.Config.lrMasterModuloMax | |
Anzahl Nachkommastellen | Anzahl der Nachkommastellen des Master-Signals |
Index: 50005.8 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.Config.uiMasterResolution | |
Zeitfaktor der Geschwindigkeit | Für die Geschwindigkeit des Master-Signals geltende Zeitbasis:
|
Index: 50005.9 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.Config.stTimeBaseFactor.eVelocity | |
Zeitfaktor der Beschleunigung | Für die Beschleunigung des Master-Signals geltende Zeitbasis:
|
Index: 50005.10 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.Config.stTimeBaseFactor.eAcceleration | |
Übersetzungsverhältnis Master/Slave | |
Zähler | Zählerwert (diTrackingNumerator) des Übersetzungsverhältnisses zwischen Master und Slave in Anwendereinheiten der Slave-Achse. Es gilt folgende Begrenzung: |
Index: 50005.6 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.In.diTrackingNumerator | |
Nenner | Nennerwert (diTrackingDenominator) des Übersetzungsverhältnisses zwischen Master und Slave in Anwendereinheitend der Master-Achse. Es gilt folgende Begrenzung: |
Index: 50005.7 | |
IEC-Name: ProfileGeneration.Tracking.In.diTrackingDenominator |