Binärteilnehmer konfigurieren

Der Umrichter muss in das TIA‑Portal-Projekt eingefügt, mit der SPS verbunden und konfiguriert werden.

Die Konfiguration der AS‑Interface-Teilnehmer wird nicht durch das Teilnehmerprofil, sondern über die Steckplätze des AS‑Interface-Masters festgelegt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Der Teilnehmertyp und das Teilnehmerprofil sind über DIP‑Schalter am Umrichter eingestellt (siehe Einstellen des Teilnehmertyps mit DIP‑Schaltern. Beachten Sie, dass durch Änderung der DIP‑Schalterstellung auch die Teilnehmeradresse sich ändert.
  • Der Umrichter ist mit Netzspannung und/oder mit 24‑V‑DC‑Stützspannung versorgt.
  • Der Umrichter ist adressiert (siehe Einstellen der Umrichteradresse).
  • Sie haben den AS‑Interface-Master von Bihl+Wiedemann in das TIA‑Portal-Projekt eingefügt.
  1. Fügen Sie aus dem Hardwarekatalog für alle Binärteilnehmer ein digitales Modul an den Steckplätzen des AS-Interface-Masters ein.
  2. HINWEIS

    Informationen zur Zuordnung der Eingangsdatenbits und der Ausgangsdatenbits zu den AS‑Interface-Teilnehmern finden Sie in der Dokumentation von Bihl+Wiedemann.
  3. Prüfen Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "Baugruppenparameter" die Einstellung der Parameterbits.
    • Standardmäßig sind die Parameterbits gesetzt.
    • Wenn Sie das Softwaremodul MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive verwenden, sind die Parameterbits Bestandteil eines Steuerworts und somit haben sie eine direkte Auswirkung auf das Betriebsverhalten des Antriebs. Nehmen Sie in diesem Fall die Parameterbits zurück.
  4. Vergeben Sie dem AS‑Interface-Master (PROFINET-Teilnehmer) einen PROFINET-Gerätenamen und tragen Sie seine IP‑Adressparameter ein.
  5. HINWEIS

    Damit der Gerätename des Umrichters sowohl PROFINET als auch IEC61131 konform ist, empfiehlt SEW‑EURODRIVE einen Namen zu vergeben, der mit einem Buchstaben anfängt und keine Leerzeichen oder Steuerzeichen (Bindestrich, Unterstrich, Punkt, Doppelpunkt, Komma, Slash, Backslash) enthält.
    Wenn das MOVISUITE®-Projekt in TIA Portal importiert wird, konvertiert TIA Portal den Namen des Umrichters nach einem eigenen internen Algorithmus. Ein Name nach den festgelegten Namenskonventionen ermöglicht, dass der Umrichter in den unterschiedlichen Tools unter dem gleichen Namen erscheint.
    Wenn ein Name nach den Namenskonventionen nicht möglich ist, wählen Sie einen PROFINET-konformen Namen. Die IEC61131-Konformität wird in diesem Fall von MOVISUITE® automatisch sichergestellt.
  6. Wechseln Sie zum Bedienfeld des Masters oder zu der Funktion Webserver. Nehmen Sie die AS‑Interface-Konfiguration in Betrieb, in dem Sie zuerst über die "config error-LED" den Zustand der aktuellen Konfiguration prüfen und anschließend bei Bedarf die Funktion "Quick Setup" ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Bihl+Wiedemann.
  7. Speichern Sie das TIA‑Portal-Projekt.
  8. Übersetzen Sie das TIA‑Portal-Projekt und laden Sie anschließend das Projekt in die SPS.
  9. Um die Einstellungen zu prüfen, die aus dem TIA-Portal-Projekt übernommen wurden, wechseln Sie in das MOVISUITE®-Projekt.
  10. Prüfen Sie unter [Geräte-Eigenschaften] > [Kommunikation] > [Feldbus] die Teilnehmeradresse, den Teilnehmertyp und das Teilnehmerprofil.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Teilnehmerparameter aus dem TIA‑Portal-Projekt übernommen:

Parameter

Wert

Adresse

10

Typ

Binärteilnehmer

Profil

S‑7.F

  1. Prüfen Sie unter [Funktionen] > [Istwerte] > [Statuswort 1] den aktuellen Zustand der Eingangsdatenbits. Bei einem Binärteilnehmer (Anzahl Datenbits 4 DI/4 DO) werden nur die ersten 4 Statusbits übertragen.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Funktionen auf die Eingänge des Umrichters gelegt:

Eingangsdatenbit

Statusbit

Funktion

E128.0

Bit 0

Betriebsbereit

E128.1

Bit 1

Handbetrieb

E128.2

Bit 2

DI 01

E128.3

Bit 3

DI 02

  1. Prüfen Sie unter [Funktionen] > [Sollwerte] > [Steuerwort 1] den aktuellen Zustand der Ausgangsdatenbits. Bei einem Binärteilnehmer (Anzahl Datenbits 4 DI/4 DO) werden nur die ersten 4 Steuerbits übertragen.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Funktionen auf die Ausgänge des Umrichters gelegt:

Ausgangsdatenbit

Steuerbit

Funktion

A128.0

Bit 0

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv

A128.1

Bit 1

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ

A128.2

Bit 2

Potenziometer f2

A128.3

Bit 3

Endstufenfreigabe/Fehler-Reset