Einstellen des Teilnehmertyps mit DIP‑Schaltern
Die folgende Tabelle zeigt wie mit den DIP‑Schaltern am Umrichter von SEW‑EURODRIVE der Teilnehmertyp und das Teilnehmerprofil der AS‑Interface-Kommunikation eingestellt werden.
DIP-Schalter | Teilnehmertyp | Teilnehmerprofil | Profilkonfiguration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | E/A-Konfiguration | ID-Code | Ext. ID2-Code | Ext. ID1-Code | ||
OFF | OFF | OFF | Binärteilnehmer | S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexDer extended ID1‑Code ist beim Binärteilnehmer änderbar. |
ON | OFF | OFF | Doppelteilnehmer A‑Teilnehmer für B‑Teilnehmer für | A‑Teilnehmer: | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex |
B‑Teilnehmer: | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | ||||
OFF | ON | OFF | A/B-Teilnehmer A-Teilnehmer oder | S-7.A.7 (CTT3) | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex |
ON | ON | OFF | Doppelteilnehmer A‑Teilnehmer für B‑Teilnehmer für | A‑TeilnehmerDas Profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) ist von AS‑Interface für analoge Datenübertragung konzipiert, daher liegen die Datenbits in der SPS üblicherweise in den Datenbausteinen für Analogdaten. | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex |
B‑Teilnehmer: | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | ||||
OFF | OFF | ON | A/B‑Teilnehmer A‑Teilnehmer oder | S-7.A.A (CTT3)Das Profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) ist von AS‑Interface für analoge Datenübertragung konzipiert, daher liegen die Datenbits in der SPS üblicherweise in den Datenbausteinen für Analogdaten. | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex |
ON | OFF | ON | Reserviert | |||||
OFF | ON | ON | Reserviert | |||||
ON | ON | ON | Reserviert | |||||