AS-Interface-Teilnehmer von SEW-EURODRIVE

An den Umrichter von SEW‑EURODRIVE können folgende Teilnehmertypen eingestellt werden:

Teilnehmertyp

Anzahl
DI/DO

Teilnehmerprofil

Master-Profil

Maximale Anzahl

Maximale Zykluszeit

Ext. ID1-Code
änderbarDer extended ID1‑Code ist über den Master oder ein AS‑Interface-Handprogrammiergerät änderbar.

Spezifikation

Binär-
teilnehmer

4 DI/4 DO

S.7-F

M1, M3, M4

1

31

5 ms

ja

V2.x

A/B-
Teilnehmer

4 DI/4 DO

S-7.A.7

M4

1A-Teilnehmer oder B-Teilnehmer

62

20 ms DO (Steuerbits)

10 ms DI (Statusbits)

nein

V3.0

8 DI/8 DO

S-7.A.A

M4

1A-Teilnehmer oder B-Teilnehmer

62

40 ms

nein

V3.0

Doppel-
teilnehmer

4 DI/4 DO

A-TeilnehmerFür Antriebssteuerung über zyklischen Datenaustausch der Datenbits DI/DO.: S-7.A.7

M4

2

31

20 ms DO (Steuerbits)

10 ms DI (Statusbits)

nein

V3.0

B-TeilnehmerFür Austausch von Umrichterparameter. Hinweise zu Übertragungszeiten finden Sie im Kapitel "Azyklische serielle Datenübertragung der Datenwörter".: S-7.A.5

–

8 DI/8 DO

A-TeilnehmerFür Antriebssteuerung über zyklischen Datenaustausch der Datenbits DI/DO.: S-7.A.A

M4

2

31

40 ms

nein

V3.0

B-TeilnehmerFür Austausch von Umrichterparameter. Hinweise zu Übertragungszeiten finden Sie im Kapitel "Azyklische serielle Datenübertragung der Datenwörter".: S-7.A.5

–

Der Teilnehmertyp wird über DIP‑Schalter eingestellt. Die Beschreibung der Schalterstellungen finden Sie im Kapitel Einstellen des Teilnehmertyps mit DIP‑Schaltern.

Die Zykluszeit gilt für den zyklischen Datenaustausch und ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zykluszeiten und Datenkonsistenz der Datenübertragung.

Der Wert des extended ID1-Codes wird in der Engineering-Software MOVISUITE® in der Konfiguration des Umrichters unter [Geräte-Eigenschaften] > [Kommunikation] > [Feldbus] angezeigt.